EX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D
Numéro d'article:101200373

Description produit
- Cylindre de fermeture à gauche
- Cylindre de fermeture frontal supplémentaire
- Boîtier en aluminium
- EX-Zone 1 et 21
- Etanchéité IP65
- Dispositif de verrouillage
- Boîtier métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-SHGV/LD1/117/38+BOW-2G/D
Référence d’article (n° de commande)101200373
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Zones de protection antidéflagrante121
Catégorie de protection antidéflagrante2D
Etiquetage protection antidéflagranteD II 2GD Ex h 85°C X
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierAluminium / Acier chromaté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du barillet à cléAcier
Couleur du boîtierNoir
Couleur de cléArgent
Couleur de la série de clefs (tête de clef)Argent
Poids brut450g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de directions d'approche4
Nombre de clés2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO14119950N
Force de retenue Fmax, maximum1.250N
force de maintien5N
Numéro de clef de la serrure maître 117
Numéro de clef da la serrure d'esclave38
Données mécaniques - Dimensions
Longueur87mm
Largeur87mm
Hauteur103mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
résistance aux vibrationsRésistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Remarque
Remarque (en général)Cylindre de fermeture frontal supplémentaire seulement pour exécution "L" et "R"
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 08:37