EX-SLG440-ER-0500-02
Numéro d'article:103047621

Description produit
- EX-Zone 1 et 21
- Portée jusqu'à 20 m
- Redémarrage automatique
- Surveillance du contacteur
- Codage des faisceaux
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-SLG440-ER-0500-02
Référence d’article (n° de commande)103047621
EAN (European Article Number)4030661619026
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Homologations - Règlementations
CertificatsATEX
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante121
Catégorie de protection antidéflagrante2D2G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Matériau du boîtierVerre incassable
Temps de réaction, max.10ms
Poids brut3.740g
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrageOui
Surveillance des contacteurs intégréeOui
Codage de rayon existant Oui
Fonction de masquageOui
Afficheur 7 segmentsOui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux2
Classification
Normes de référenceEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s500mm
Hauteur du champ de protection500mm
Portée, champ de protection, min.0,3m
Portée, champ de protection, max.12m
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 8 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Largeur du capteur100mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,25A
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonKit avec 2 équerres de montage
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E 301
Remarque
Remarque (en général)Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 13:36