EX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Numéro d'article:101189296
Archives

Description produit
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Référence d’article (n° de commande)101189296
EAN (European Article Number)4030661346984
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
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)cULus
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zones de protection antidéflagrante222
Catégorie de protection antidéflagrante3D3G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Déclaration du constructeurATEX Zone 2 et 22
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du leviermétal
Poids brut297g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Energie d'impact, max.4J
Vitesse d'attaque, max.2,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Couple d'actionnement, min.0,3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.7mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.12mm
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur57,3mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur183mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.2ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 16:36