EX-Z1K 335-02Z-3G/D
Archives
Numéro d'article:101217226

Description produit
- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5