IFL 10-180-10/01YG
Numéro d'article:101091876
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble PG9 x 1.5
- Boîtier plastique
- 2 conducteurs AC
- Double isolation
- Chambre de raccordement
- Forme M 18 x 1
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 10-180-10/01YG
Référence d’article (n° de commande)101091876
EAN (European Article Number)4030661018317
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériau du couverclePlastique
Matériau de écrousPlastique
Matériau de rondellePerbunan
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Passe-filNon
Nombre de conducteurs de câble2
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.3Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation10 mm
Distance de commutation10mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté
Nombre de conducteurs de câble2
Section du câble, max.1 x 1.5 mm²
Remarque (section du câble)Chambre de raccordement avec bornes à vis pour une section de 1,5 mm² max., avec entrée de câble PG9.
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur18mm
Pas ISO du capteurM18x1
taille de la clé24SW
Longueur du capteur126mm
Diamètre de la bride de fixationM18x1
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min.45Hz
Fréquence assignée du secteur, max.65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Courant de service, min.10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Courant permanent500mA
Elément de commutationContact NF ou contact NO
Circuit de protection intégréprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.10Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.4,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,5A
Exécutionbifilaire
Courant restant1mA
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)Programmation dans la chambre de raccordement par déplacement de cavalierUne bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 11:01