IFL 15-30L-11ST1P
Numéro d'article:101127032
Archives

Description produit
- Forme M30
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL 15-30L-11ST1P
Référence d’article (n° de commande)101127032
EAN (European Article Number)4030661278339
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrousLaiton
Poids brut148g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Non
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.30Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementConnecteur
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM30
taille de la clé36SW
Longueur du capteur78mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Courant permanent400mA
Elément de commutationContact NO et contact NF (antivalent)
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.200Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,4A
Exécutioncommutation P
Remarque
Remarque (en général)Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/09/2026 17:07