IFL 15-30L-11TN
Numéro d'article:101127028
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 4 conducteurs DC
- Forme longue
- Forme M30
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 15-30L-11TN
Référence d’article (n° de commande)101127028
EAN (European Article Number)4030661278292
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrousLaiton
Poids brut190g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Passe-filOui
Nombre de conducteurs de câble4
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.30Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,25mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM30
taille de la clé36SW
Longueur du capteur100mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Courant permanent400mA
Elément de commutationContact NO et contact NF (antivalent)
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.200Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,4A
Exécutioncommutation N
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/08/2026 05:46