IFL 15-333-10/01A
Numéro d'article:101098521
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- 2 conducteurs AC/DC
- Chambre de raccordement
- Double isolation
- Forme 333
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 15-333-10/01A
Référence d’article (n° de commande)101098521
EAN (European Article Number)4030661041384
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériau du couvercleLuran
Poids brut155g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble2
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2 x 1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur112mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur40mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeACDC
Courant à vide I0, typiquement0,3mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Courant permanent300mA
Elément de commutationContact NF ou contact NO
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.15Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.4V
Courant en cas de chute de tension Ud0,3A
Exécutionbifilaire
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)A sticker can be used to mark the selected position of the active area on the housing.By moving the cube, 5 operating surfaces can be selected.En déplaçant le cube, 5 faces d'actionnement peuvent être choisies. Autocollant pour repérage de la face sensible inclus.Programmation dans la chambre de raccordement par déplacement de cavalierProgramming in the connection compartment by moving the plug.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/08/2026 15:25