IFL 15-333-11YNG
Numéro d'article:101055048
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible!
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- 4 conducteurs DC
- Double isolation
- Chambre de raccordement
- Forme 333
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 15-333-11YNG
Référence d’article (n° de commande)101055048
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériau du couvercleLuran
Poids brut155g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble4
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur112mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur40mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Courant permanent400mA
Elément de commutationContact NO et contact NF (antivalent)
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.100Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,4A
Exécutioncommutation N
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)En déplaçant le cube, 5 faces d'actionnement peuvent être choisies. Autocollant pour repérage de la face sensible inclus.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/09/2026 05:43