IFL 4-250-10P-1716
Numéro d'article:101090784
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- 3 conducteurs DC
- Double isolation
- sortie de câble latérale
- Forme 250
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 4-250-10P-1716
Référence d’article (n° de commande)101090784
EAN (European Article Number)4030661048178
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Remarque (condition de montage)Devices with lateral cable outlet.
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Poids brut56g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Passe-filNon
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation4mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,34mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur12mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur25mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement3mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Courant permanent200mA
Elément de commutationContact NO
Circuit de protection intégréFusible recommandéProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesProtection contre les surcharges
Fréquence de commutation, env.1.000Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,2V
Courant en cas de chute de tension Ud0,2A
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montagewith 2 M3x6 screws for rear mounting
Remarque
Remarque (en général)Un nombre d’appareils au choix peut être monté directement les uns à côté des autres sans qu’une influence mutuelle ne se produise.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 12:56