IFL-N-2-6,5M-10P
Numéro d'article:101144840
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: IFL 2-6,5M-10P)
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- Forme Ø 6,5 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL-N-2-6,5M-10P
Référence d’article (n° de commande)101144840
EAN (European Article Number)4030661134710
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre lisse
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Surface activePlastique
Matériel du bride de fixationthermoplastique
Poids brut60g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Passe-filNon
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation1,5mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,25mm²
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur6,5mm
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur6,5mm
Hauteur du capteur6,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Courant permanent150mA200mA
Elément de commutationContact NO
Circuit de protection intégréFusible recommandéProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesProtection contre les surchargesProtection de transmission vocalesuppression d'une fausse impulsion d'enclenchementsurveillance des ruptures de fils
Fréquence de commutation, env.1.500Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.2,5V
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/09/2026 22:29