IFL-N-5-18-01STP
Numéro d'article:101144828
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: IFL 5-18-01STP)
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- Connecteur multibroches M12
- Forme M18 x 1
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL-N-5-18-01STP
Référence d’article (n° de commande)101144828
EAN (European Article Number)4030661134604
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrousLaiton
Poids brut68g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.18Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation5mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM18
taille de la clé24SW
Longueur du capteur69mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Courant permanent150mA200mA
Elément de commutationContact de rupture
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesprotection contre les surtensions et les courts-circuitsProtection de transmission vocalesuppression d'une fausse impulsion d'enclenchementsurveillance des ruptures de fils
Fréquence de commutation, env.800Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.2,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,2A
Exécutioncommutation P
Courant restant0,01mA
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/10/2026 15:54