M 630-11-3-F
Numéro d'article:101061490

Description produit
- Boîtier plastique
- Raccordement à souder, par connecteur faston ou universel
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 630-11-3-F
Référence d’article (n° de commande)101061490
EAN (European Article Number)4030661061788
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurGlass-fibre, thermoplastic
Matériau du levierStainless steel
Poids brut7g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier de forme F
Matériau du galetGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts0,9 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Répétabilité du point de commutation0,05mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par fiche plate
Section du câble, max.1.5 mm²
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutationInverseur avec rupture simple
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Temps de rebondissement, max.5ms
Fréquence max. de commutation10.000/h
Temps de commutation, max.30ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/08/2026 03:57