M 6600-11-K-Y-2872
Numéro d'article:103007724
Archives

Description produit
- par embase de fixation
- boîtier caoutchouc
- cosses à souder et connecteur faston
- Revêtement métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 6600-11-K-Y-2872
Référence d’article (n° de commande)103007724
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
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtiercaoutchouc synthétique (NBR), enveloppe en tôle d'acier inoxydable
Poids brut80g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurBouton-pression plat
Durée de vie mécanique, min.3.000.000manœuvres
Force d'actionnement4N
Course d'ouverture des contacts0.4 mm
Force d'éjection, min.1N
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble0,5m
Type de raccordementcâble
Section du câble, max.2,5 mm²
Remarque (section du câble)0,75 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-151A
Elément de commutationInverseur avec rupture simple
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Fréquence max. de commutation30.000/h
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Remarque
Remarque (en général)(-2872) Sheating 60mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2026 21:56