M2L 035-11Z-C
Numéro d'article:101056281
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (composant de base)
- axe de commutation avec roulement à bille
- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Etanchéité IP67
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
Exemple de commande
Désignation de type du produitM2L 035-11Z-C
Référence d’article (n° de commande)101056281
EAN (European Article Number)4030661016184
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Forme du poussoirgalet
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut1.860g
Classification
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetmétal
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Angle d'attaque, à gauche30°
Angle d'attaque, à droite30°
Course d'ouverture des contacts2 x 2,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur21mm
Largeur de l'actionneur36mm
Hauteur de l'actionneur73mm
Largeur du galet8mm
Diamètre du galet36mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)avec double rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation3.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/11/2026 01:32