MAF 330-11Y-996
Numéro d'article:101054491
Archives

Description produit
- avec tige plastique Ø 6 mm
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- Action dans toutes les directions possible
- Les courses des contacts dépassant l'angle de commutation maximal de 15º sont absorbées par l'élasticité du ressort
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitMAF 330-11Y-996
Référence d’article (n° de commande)101054491
EAN (European Article Number)4030661454382
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierFonte d'alliage métallique léger, laqué
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau de la tigemétal
Poids brut218g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier antenne
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts2 x 0,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur184,5mm
Diamètre de la tige8mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g / 6 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.1,5ms
Temps de commutation, max.10ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 21:12