MBGAC455
Numéro d'article:161213385

Description produit
- 1 Entrée de câble M20
- Boîtier en aluminium
- Adapté aux organes de commande robustes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMBGAC455
Référence d’article (n° de commande)161213385
EAN (European Article Number)4030661444505
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ModèleAssembly housing
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Couleur de la partie supérieure du boîtierRAL 7001 (gris)
Couleur de la partie inférieure du boîtierRAL 7001 (grey)
Poids brut1.300g
Données générales - Caractéristiques
Raccordement de la mise à la terreOui
Nombre de postes de commande5
Nombre de passages de câble1
Données mécaniques
Position du passe-câbleen bas
Fixationfour rear-side mounting holes 5 mm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M25 x 1,5
Données mécaniques - Dimensions
Longueur305mm
Largeur100mm
Hauteur80mm
Mounting diameter22,3mm
Dimension d'encastrement66 x 305mm
Entraxe trous de fixation40mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-40 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/11/2026 21:13