MBGHAC311YE
Numéro d'article:163007922

Description produit
- Boîtier d’arrêt d’urgence avec couvercle jaune selon la norme ANSI
- Boîtier d’arrêt d’urgence avec collerette de protection
- 1 Entrée de câble M20
- Boîtier en aluminium
- Adapté aux organes de commande robustes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMBGHAC311YE
Référence d’article (n° de commande)163007922
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ModèleAssembly housing
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Couleur de la partie supérieure du boîtierRAL 1012 (jaune)
Couleur de la partie inférieure du boîtierRAL 7001 (grey)
Poids brut600g
Données générales - Caractéristiques
Adapté pour arrêt d'urgence Oui
Collerette de protection Oui
Raccordement de la mise à la terreOui
Nombre de postes de commande1
Nombre de passages de câble1
Données mécaniques
Position du passe-câbleen bas
Fixationfour rear-side mounting holes 5 mm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Données mécaniques - Dimensions
Longueur100mm
Largeur100mm
Hauteur105mm
Mounting diameter22,3mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/10/2026 10:43