MBK311
Numéro d'article:101008556

Description produit
- versão resistente a temperaturas (até 100 °C)
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP67
- Adapté aux organes de commande robustes
- 2 entrées de câble M20
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMBK311
Référence d’article (n° de commande)101008556
EAN (European Article Number)4030661613369
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ModèleAssembly housing
Matériau du boîtierPlastique, polyamide renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Couleur de la partie supérieure du boîtierRAL 7021 (greyblack)
Couleur de la partie inférieure du boîtierRAL 7021 (grey-black)
Poids brut200g
Données générales - Caractéristiques
Trous défonçables pour le passage de câblesOui
Raccordement de la mise à la terreOui
Nombre de postes de commande1
Nombre de raccordements mécaniques1
Nombre de passages de câble2
Données mécaniques
Position du passe-câbledireita e esquerda
Exécution des vis de fixation4 x M4
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesPE
Entrée de câble2 x M20
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Longueur85mm
Largeur85mm
Hauteur84mm
Mounting diameter22,3mm
Dimension d'encastrement70 x 70mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +65 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 14:15