MR 335-20Z-RMS-1637/1699
Archives
Numéro d'article:101208239


Description produit
- Contacts en argent massif doré
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041