MS 6620-11-K-Z 3,0M
Numéro d'article:101084408

Description produit
- Boîtier plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS 6620-11-K-Z 3,0M
Référence d’article (n° de commande)101084408
EAN (European Article Number)4030661006314
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
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurSynthetic rubber (NBR)
Poids brut220g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurCalotte ovale en caoutchouc
Durée de vie mécanique, min.3.000.000manœuvres
Force d'actionnement8N
Course d'ouverture des contacts0.35 mm
Force d'éjection, min.1N
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Répétabilité du point de commutation0,05mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble3m
Type de raccordementH05VV-F 3 x 0,75 mm²
Remarque (section du câble)0,75 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-151A
Elément de commutationInverseur avec rupture simple
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Fréquence max. de commutation30.000/h
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 16:54