MV8H 330-11Y-A-G24
Numéro d'article:101158920

Description produit
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
Exemple de commande
Désignation de type du produitMV8H 330-11Y-A-G24
Référence d’article (n° de commande)101158920
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
Forme du poussoirgalet
Matériau du boîtierFonte d'alliage métallique léger, laqué
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut287g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts2 x 0,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
couple d'actionnement0,5Nm
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur129,5mm
Largeur du galet8,5mm
Diamètre du galet20mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g / 6 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.1,5ms
Temps de commutation, max.10ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/08/2026 07:43