MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A
Archives
Numéro d'article:101211068


Description produit
- Surveillance de l’actionneur
- Connecteur M23, 8+1 pôles
- Ouverture hors tension
- Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Système électronique codé sans contact
- Boîtier plastique
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- Câblage en série autosurveillé