PS-R220
Numéro d'article:103059593

Description produit
- Galet plastique Ø 9,5 mm
- Ø M18
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS-R220
Référence d’article (n° de commande)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Matériel de fixation écrous M 18 x 1
Caractéristiques globales
Levier selon DIN EN 50047C
Matériau du levierPlastique
Poids brut30g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Modular designYes
Données mécaniques
Matériau du galetPlastique
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Données mécaniques - Dimensions
Longueur47,6mm
Diamètre total18mm
Pas ISO du capteurM18x1
Largeur du galet3,5mm
Diamètre du galet9,5mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-30 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/11/2026 07:28