PS116-T21-LR500-S200
Numéro d'article:103051681

Description produit
- Câble de raccordement à droite, 5 m
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS116-T21-LR500-S200
Référence d’article (n° de commande)103051681
EAN (European Article Number)4030661630441
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047B
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté
Surface activemétal
Poids brut374g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
B10D contact NF20.000.000manœuvres
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurPoussoir S200
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.10N
Force d'ouverture forcée, min.40N
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Couple pour ouverture forcée0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,5mm²
Type de câbleLiYY
Raccordement (mécanique)à droite
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur16,6mm
Largeur du capteur31mm
Hauteur du capteur64mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131,5A
Elément de commutation2 contacts NO, 1 contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Temps de commutation, max.5,5ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/08/2026 18:59