Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
PS116-Z02-STR-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
PS116-Z02-STR-R201
Numéro d'article:103054031
Description produit
Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
Boîtier symétrique
Etanchéité IP66, IP67
Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS116-Z02-STR-R201
Référence d’article (n° de commande)103054031
EAN (European Article Number)4030661637518
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047C
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté
Surface activemétal
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V4A)
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.10N
Force d'ouverture forcée, min.40N
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Couple d'actionnement, min.0,2Nm
Couple pour ouverture forcée0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurDroite
Type de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
Section des conducteurs0,5mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur16,6mm
Largeur du capteur31mm
Hauteur du capteur74,1mm
Diamètre du galet9,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131,5A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Temps de commutation, max.5,5ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.