PS116-Z11-L200-J200
Numéro d'article:103047779


Description produit
- Câble de raccordement en bas, 2 m
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Réglage du levier par crans de 15°
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
- Forme selon EN 50047