PS215-Z11-H200
Numéro d'article:103014970


Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
- Disponible avec LED
Veuillez vous connecter pour voir les prix