PS216-T11-Q200
Numéro d'article:103032511

Description produit
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- forme compacte
- Montage vertical
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Fonction de mise à jour (principe du stylo à bille)
- Disponible avec LED
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS216-T11-Q200
Référence d’article (n° de commande)103032511
EAN (European Article Number)4030661546209
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierConstruction normée
Longueur du câble, max.50m
Poids brut133g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Données mécaniques
Position du passe-câbleen bas
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Force d'ouverture forcée, min.45N
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur32,5mm
Largeur du capteur31mm
Hauteur du capteur116mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/08/2026 06:37