PS216L-Z02-ST-R210
Numéro d'article:103053111

Description produit
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS216L-Z02-ST-R210
Référence d’article (n° de commande)103053111
EAN (European Article Number)4030661633831
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047C
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Instructions de montagemit Querlangloch
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'ouverture forcée, min.40N
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
FixationBoîtier avec trous oblongs
Couple de serrage des vis de fixation1,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurEn bas
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur32,5mm
Largeur du capteur31mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui240 VAC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-1550VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/09/2026 05:56