PS226-Z02-STR-F230
Numéro d'article:103061443

Description produit
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
- Levier antenne
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS226-Z02-STR-F230
Référence d’article (n° de commande)103061443
EAN (European Article Number)4030661674285
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
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurLevier antenne
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'ouverture forcée, min.40N
Couple de serrage des vis de fixation1,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurDroite
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur33mm
Largeur du capteur59mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui240 VAC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-1550VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 00:38