PS315-Z12-S300
Numéro d'article:103015098

Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier métallique
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50041
- Disponible avec LED
- Actionneurs en plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS315-Z12-S300
Référence d’article (n° de commande)103015098
EAN (European Article Number)4030661502366
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041B
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut366g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurPoussoir S300
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'ouverture forcée, min.50N
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Couple de serrage des vis de fixation2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle2,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (entrée de câble)Settle length of the conductor 5...6mm
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,34 mm²
Section du câble, max.1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,8Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur37mm
Largeur du capteur41mm
Hauteur du capteur104mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique5A
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/09/2026 00:12