RF-AZ/AZM201-B30-SZ
Numéro d'article:103001074

Description produit
- permet le rajout d'un dispositif de consignation intégrée
- convient aux actionneurs B30 existants
- Cadénas avec 3 trous ronds
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRF-AZ/AZM201-B30-SZ
Référence d’article (n° de commande)103001074
EAN (European Article Number)4030661421698
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matérielmétal
Couleur du produitNoir
Données générales - Caractéristiques
Dispositif de consignation intégréOui
Données mécaniques
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur5mm
Longueur de l'actionneur60mm
Largeur de l'actionneur115mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x plaque de montage
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/07/2026 08:44