RK-S-41-1ST8-2
Numéro d'article:103013323

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Fixation Ecrou moleté
- jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale
- pour les conditions ambiantes difficiles
Exemple de commande
Désignation de type du produitRK-S-41-1ST8-2
Référence d’article (n° de commande)103013323
EAN (European Article Number)4030661490120
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Matériau de la manchette d'étanchéitéSilicone
Epaisseur du matériau du soufflet d'étanchéité1,5mm
Couleur de l'anneau frontalNoir
Couleur de la manchettegris
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Retour à la position zéroNon
Applications extérieuresOui
Fonctions de sécurité Non
Nombre de directions4
Remarque (positions de rappel)Position A, B, C, D
Nombre de raccordements mécaniques1
Nombre de positions de commutation4
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Durée de vie mécanique, position de rappel (par position)500.000manœuvres
Angle de commutation20°
Force d'actionnement, env.11N
FixationEcrou central SW41
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 8 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur de montage30mm
Remarque (profondeur de montage)Plus connecteur
Longueur de l'actionneur85mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Diamètre d'encastrement selon IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Dimension d'encastrement90 x 90mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité de l'élément de contactIP67
Degré d'étanchéité de la plaque frontaleIP67IP69
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui30 V
Tension de choc assignée Uimp0,5kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant permanent300mA
Catégorie d'utilisation DC-1230VDC
Catégorie d'utilisation DC-120,3A
Puissance commutable, max.7,2W
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Fréquence max. de commutation1.200/h
Switching elementlatching
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/07/2026 20:43