schmersal_s_icon.png

SD-I-DP-V0-2 PASSERELLE PROFIBUS

Numéro d'article: 101192805

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 pour la conversion des signaux diagnostiques vers le protocole PROFIBUS DP
  • La passerelle PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 est un esclave PROFIBUS
  • Composant IP 10 pour montage en armoire encliquetable sur rail DIN

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SD-I-DP-V0-2 PASSERELLE PROFIBUS

Référence d’article (n° de commande)

101192805

EAN (European Article Number)

4030661353951

eCl@ss number, version 12.0

27-23-02-06

eCl@ss number, version 11.0

27-23-02-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-23-02-08

ETIM number, version 7.0

EC001099

ETIM number, version 6.0

EC001099

Caractéristiques globales

Poids brut

120 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de LEDs

4

Données mécaniques

Fixation

Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à ressort

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

50 mm

Hauteur

72 mm

Profondeur

97 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité du boîtier

IP10

Ambient temperature

-5 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

5 ... 9 Hz, amplitude 3,5 mm

9 ... 150 Hz, avec 1 g

Tenue aux chocs mécaniques

15 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 V

Tension assignée de tenue aux chocs

0,5 kV

Catégorie de surtension

II

Degré d'encrassement selon VDE 0110

2

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

250 mA

Indication d'état par

Remarque (indicateurs d'état à LED)

ON signal permanent vert: tension d'alimentation présente

PB signal clignotant: initialisation PROFIBUS

PB signal rouge permanent: défaut PROFIBUS

SD signal clignotant: initialisation passerelle SD

SD signal rouge permanent: défaut passerelle SD

Données diverses

Remarque (applications)

Capteur de sécurité

Dispositif de protection

Remarque

Remarque (en général)

Fonctions en détail: voir manuel de programmation et de configuration de la passerelle SD

Exemple de câblage

Remarque (exemple de câblage)

Diagnostic série dans la chaîne des capteurs de sécurité/interverrouillages

Appareils avec diagnostic par bus sériel en option: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/06/2025 09:28