SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Numéro d'article:103015478
Archives

Description produit
- Boîtiers de distribution de sécurité pour PROFINET/PROFIsafeNET/ROFIsafe
- pour la connexion de max. 8 dispositifs de sécurité
- Dual-Port Switch intégré, compatible IRT
- Etanchéité IP67
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSFB-PN-IRT-8M12-IOP
Référence d’article (n° de commande)103015478
EAN (European Article Number)4030661516875
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜVUKCA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Matériau du boîtierPlastique, polyamide PA 6 GF
Matériau de la plaque d'identificationPlastique, polyamide PA
Matériau de la fenêtre de regardPolyamide PACM 12
Matériau de l'enrobage électroniquePolyuréthane 2K PU
Poids brut655g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, en généralOui
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valeur PFH3,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg2,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Temps de réaction, entrée de sécurité locale ⇒ bus de terrain, maximum20ms
remarqueLe SFB répond aux exigences comme PDDB (détecteur de proximité avec comportement défini en cas de défauts) selon EN 60947-5-3 en liaison avec des capteurs magnétiques (2 contacts NF) jusqu'à PL e / SIL 3.
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valeur PFH2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 1
Durée d'utilisation20année(s)
Temps de réaction: entrée de sécurité locale ⇒ bus de terrain, maximum20ms
Intervalle de test pour couverture des défauts10s
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level90%
Valeur PFH1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Temps de réaction bus de terrain ⇒ sortie de sécurité locale, maximum50ms
Intervalle de test pour couverture des défautsF_WD_Time configuré
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level90%
Valeur PFH1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Temps de réaction bus de terrain ⇒ sortie de sécurité locale, maximum50ms
Données mécaniques
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M6
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur femelle/mâle M12
Raccordement connecteur, entrée/sortieX0 - X7: M12, 8-pôles, codage A
Connecteur de raccordement , Mise sous tension I/OM12-POWER, 4 pôles, codage T
Connecteur de raccordement, bus de terrainM12, 4 pôles, codage D
Couple de serrage du raccord électrique1Nm
Couple de serrage du raccord électrique, max.1,5Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur222,8mm
Largeur63mm
Hauteur36,1mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Humidité relative, min.10%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 % (alimentation TBTP stabilisée)
Consommation200mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent10.000mA
Remarque (données électriques, fusible recommandé)fusible externe recommandé
Temporisation à la mise sous tension, maximum8.000ms
Device Watchdog Time10ms
Device Acknowledgement Time, maximum25ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus ProtokollPROFINET / PROFIsafe
Fieldbus specificationV2.3, Conformance Class C
Specification safety fieldbusV2.4
Fieldbus propertiesFast Start UpMedia Redundancy Protocol (MRP)
Fieldbus network load class3
Vitesse de transmission100 Mbit/s Full Duplex
AdressageDiscovery and Configuration Protocol (DCP)
Switch intégréDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Fieldbus servicesI&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP
Interface de serviceWEB-Interface HTTP
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Seuils de commutation−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Classification ZVEI CB24I, sourceC1
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Données électriques - Sortie pulsée
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1
Indication d'état par - LED 01
Etat LEDLED d'erreur raccordement pour appareil
Position de la LEDE: 0 ... 7
Couleur LEDverte / rouge
Indication d'état par - LED 02
Etat LEDLED d'entrée raccordement pour appareil
Position de la LEDI: 0 ... 7
Couleur LEDjaune
Indication d'état par - LED 03
Etat LEDPort Ethernet LED de liaison
Position de la LEDL: P1 + P2
Couleur LEDverte
Indication d'état par - LED 04
Etat LEDLED d'activité Port Ethernet
Position de la LEDA: P1 + P2
Couleur LEDverte
Indication d'état par - LED 05
Etat LEDLED erreur système
Position de la LED"SF": module
Couleur LEDverte / rouge
Indication d'état par - LED 06
Etat LEDLED erreur bus
Position de la LED"BF": module
Couleur LEDrouge
Indication d'état par - LED 07
Etat LEDErreur-LED boîtier de distribution
Position de la LED"Err": module
Couleur LEDverte / rouge
Indication d'état par - LED 08
Etat LEDPower-LED boitier de distribution
Position de la LED"Pwr": module
Couleur LEDverte
Données diverses
Remarque (applications)Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/07/2026 14:50