T. 471-02/02Y-H-840
Numéro d'article:101169156

Description produit
- Boîtier métallique avec 4 ou 6 contacts
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitT. 471-02/02Y-H-840
Référence d’article (n° de commande)101169156
EAN (European Article Number)4030661295176
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
Forme du poussoirSphère
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut4.285g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF, gauche2
Nombre de contacts NF, droite2
Données mécaniques
ActionneurLevier de traction
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts2 x 4 mm
Vitesse d'attaque, min.0,1mm/min
Vitesse d'attaque, max.3m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M 25
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur158mm
Largeur du capteur250mm
Hauteur du capteur123mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique25A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-1510A
remarqueMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elément de commutation2 contacts NF / 2 contacts NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/07/2026 22:29