T1R 236-02Z-U180
Archives
Numéro d'article:101108626

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Tête d'actionnement tournée de 180°
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°