T1R 256-02Z
Numéro d'article:101136905
Archives

Description produit
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Cotes de montage selon EN 50047
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitT1R 256-02Z
Référence d’article (n° de commande)101136905
EAN (European Article Number)4030661280776
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Poids brut79g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.9N
Force d'ouverture forcée, min.19N
Vitesse d'attaque, min.160mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de rebond)Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur31mm
Largeur du capteur58mm
Hauteur du capteur78,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/10/2026 16:27