T2FH 232-40HD/40HD
Numéro d'article:101182025
Archives

Description produit
- 4 contacts par pédale
- avec décalage des contacts avec point dur
- Capot de protection avec large ouverture
- deux pédales
- Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
- Grande stabilité
- 2 entrées de câble M 25 x 1.5
- Boîtier en aluminium
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitT2FH 232-40HD/40HD
Référence d’article (n° de commande)101182025
EAN (European Article Number)4030661326702
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matériau du pédalePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du capot de protectionAluminium
Couleur du boîtierRAL 9006 (Aluminium blanc)
Poids brut3.000g
Données générales - Caractéristiques
Capot de protection Oui
Décalage des contacts et point dur Oui
Tactile possible Oui
Nombre de pédales, contact NO4
Nombre de passages de câble2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.260N
Force d'actionnement, max.380N
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionBornes à vis
Entrée de câble2 x M25 x 1,5
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur274mm
Largeur295mm
Hauteur189mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Switching elementNormally open contact (NO)
Remarque
Remarque (en général)Le point dur est uniquement disponible pour 2 contacts NO ou 4 contacts NO par pédale et à action dépendante (T). Le point dur doit être indiqué individuellement pour chaque contact, ex. TFH 232-11hd ou T2FH 232-11hd/11hd
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/09/2026 10:18