T2S 015-20Y-Q
Numéro d'article:101054846
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
- Avec surcourse élevée
- Actionneur avec bille encastrée en acier inoxydable
Exemple de commande
Désignation de type du produitT2S 015-20Y-Q
Référence d’article (n° de commande)101054846
EAN (European Article Number)4030661380551
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Forme du poussoirSphère
Matériau du boîtiermétal léger, injecté
Matériau du revêtement du boîtierchromated
Poids brut355g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NO2
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle d'attaque20°
Force d'actionnement16N
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 2,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M20 x 1,5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, maximum13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur43mm
Largeur du capteur67mm
Hauteur du capteur130mm
Diamètre du poussoir10mm
Diamètre du pas ISOM3
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent4.000mA
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Elément de commutation2 contacts NO
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation500/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Éviter l'actionnement latéral afin de ne pas réduire la durée de vie de l'interrupteur de position.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/10/2026 11:46