T3C 236-02Z-ST
Numéro d'article:151199528

Description produit
- Connecteur M12, 4 pôles
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement101199528
Désignation de type du produitT3C 236-02Z-ST
Référence d’article (n° de commande)151199528
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du levierAcier inoxydable
Poids brut104g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires0
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurLevier pivotant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée12,5°
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Angle d'ouverture180°
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur93mm
Hauteur du capteur94,5mm
Hauteur de l'actionneur78mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui50 V
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/10/2026 03:29