T3K 335-12ZUE
Numéro d'article:101148270
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitT3K 335-12ZUE
Référence d’article (n° de commande)101148270
EAN (European Article Number)4030661145945
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut220g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet inversé
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.17N
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur58,3mm
Hauteur du capteur121,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationAction dépendante avec contacts chevauchants
Temps de rebondissement, max.2ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/09/2026 15:21