T4V7H 355-12Z-M20
Numéro d'article:101173081
Archives

Description produit
- 3 entrées de câble latéral M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Cotes de montage selon EN 50041
- Points de commutation selon EN 50041
Exemple de commande
Désignation de type du produitT4V7H 355-12Z-M20
Référence d’article (n° de commande)101173081
EAN (European Article Number)4030661302027
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du leviermétal
Poids brut335g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.17N
Vitesse d'attaque, max.2,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Couple d'actionnement, min.0,3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Connecteur côté B
Connecteurconnecteur femelle
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur57,3mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur173,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.2ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/08/2026 03:31