TJ 441-11Y-UE-K-U180
Numéro d'article:101150102

Description produit
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Désignation de type du produitTJ 441-11Y-UE-K-U180
Référence d’article (n° de commande)101150102
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Données générales - Caractéristiques
Chevauchement des contactsOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Durée de vie de l'élément de commutation 10000000 manoeuvres à 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angle d'attaque, à gauche45°
Angle d'attaque, à droite30°
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 6 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Actuator rotation180°
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, maximum13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur63mm
Largeur du capteur106mm
Hauteur du capteur179mm
Largeur du galet9mm
Diamètre du galet36mm
Diamètre du pas ISOM4
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent4.000mA
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation3.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)L'actionnement par la droite doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/08/2026 00:40