TK 452-12Y-UE-T
Numéro d'article:101059021

Description produit
- Boîtier métallique
- 118 mm x 127 mm x 64 mm ( composant de base)
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Désignation de type du produitTK 452-12Y-UE-T
Référence d’article (n° de commande)101059021
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut1.795g
Données générales - Caractéristiques
Chevauchement des contactsOui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Actionneurlevier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Durée de vie de l'élément de commutation: 10 million de manœuvres à 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angle d'attaque, à gauche45°
Angle d'attaque, à droite30°
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 6 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, maximum13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur64mm
Largeur du capteur118mm
Hauteur du capteur201mm
Diamètre du galet25mm
Diamètre du pas ISOM4
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent4.000mA
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Remarque (elément de commutation)avec double rupture
Principe de commutationSlow action, double break
Fréquence max. de commutation3.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)L'actionnement par la droite doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2026 19:49