TQ 441-01/01Y-UE-1572
Numéro d'article:101062344

Description produit
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 25 m
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitTQ 441-01/01Y-UE-1572
Référence d’article (n° de commande)101062344
EAN (European Article Number)4030661086392
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-07
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
Matériau du boîtierFonte d'alliage métallique léger, laqué
Matériau du couvercleAcier
Poids brut800g
Données générales - Caractéristiques
MaintienNon
Chevauchement des contactsOui
Nombre de contacts NF2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.30.000manœuvres
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage du raccord électrique1,7Nm
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du trou22mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-40 ... +200 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage380VAC
Courant permanent4.000mA
Elément de commutation1 contact NF / 1 contact NF
Principe de commutationAction dépendante avec contacts chevauchants
Fréquence max. de commutation3.600/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 10:25