TV10S 500L-33Z-M20
Numéro d'article:101169795
Archives

Description produit
- 2 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Accouplement à cardan pour compenser tout défaut d"alignement
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Axe orientable de 360°
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- 3 canaux avec principe de surveillance différent
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTV10S 500L-33Z-M20
Référence d’article (n° de commande)101169795
EAN (European Article Number)4030661296463
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut760g
Données générales - Caractéristiques
Accouplement à cardanOui
Nombre de contacts auxiliaires4
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAutres
Durée de vie mécanique, min.3.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée14°
Trou de fixation pour l'arbre10mm
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.1 x 1,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur84mm
Largeur du capteur110mm
Hauteur du capteur110mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/07/2026 09:45