TV12H 235-20Z-ST
Numéro d'article:101179081
Archives

Description produit
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Réglage du levier par crans de 10°
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTV12H 235-20Z-ST
Référence d’article (n° de commande)101179081
EAN (European Article Number)4030661311487
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
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047A
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du leviermétal
Poids brut213g
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Couple d'actionnement, min.0,2Nm
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur46mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur110,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Les interrupteurs avec 2 contacts NO ne conviennent pas pour les tâches de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/07/2026 04:22