TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Numéro d'article:153026882

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Forme selon EN 50041